|
|
|
INS44312
Unica system+, Piesa intermediara pentru montaj in coloane, antracit
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica System+
|
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Suport intermediar
|
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Culoare
|
Antracit
|
Cantitate pe set
|
1
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Compozitie dispozitiv
|
1 element de fixare
1 element de decor
|
Material
|
PC/ABS
|
Adancime
|
67 mm
|
Inaltime
|
28 mm
|
Latime
|
112 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
61,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,216 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|