Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS44404
INS44404
Unica system+, 2xprize 2P+E+USB A/C&2xprize 2P+E+spRJ, alb/gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs Unitati de birou
Additional information Unitate modulara
Tip de caseta de service Birou
Prezentare dispozitiv Produs complet
Colour Alb/gri
Standard priza Schuko
Suplimentar
Tip incarcare USB USB tip A + C
Mod de montare Montaj aparent
Number of socket 4 x 16 A
Tensiune de iesire 5 V 3.1 A c.c.
Product material Aluminiu mat
Material textil
Adancime 196 mm
Inaltime 81 mm
Latime 312 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 21,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 35,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,404 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,127 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni