|
|
|
INS45005
Unica system+, Profil coloana 1.9m, antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Coloana
|
Tip de stalp
|
Cu doua laturi
|
Configuration
|
Gol
|
Colour
|
Antracit
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1
|
Suplimentar
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
|
Fixing mode
|
Independent
|
Compozitie dispozitiv
|
2 intrări de cablu
|
Product material
|
Aluminiu
|
Inaltime
|
1900 mm
|
Latime
|
60 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Forma
|
Forma I
|
Sectiune transversala utila
|
670 mm²
|
Impartire compartiment
|
2 compartimente
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
193,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,16 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
102
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
62,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
582,32 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|