|
|
|
INS45017
Unica system+, Masa pentru coloane, decupaj lateral, stejar
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Masa
|
Compatibilitate produs
|
OptiLine 46 coloana
Unica coloana
|
Colour
|
Maro
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
Cu 4 suruburi
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
Reglabil
|
Product material
|
Stejar
|
Diametru
|
600 mm
|
Inaltime
|
18 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
61,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
61,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,650 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
43,800 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|