|
|
|
INS45018
Unica system+, Baza rotunda pentru coloane, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Picior
|
Compatibilitate produs
|
OptiLine 46 coloana
Unica coloana
|
Colour
|
Alb
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu 4 suruburi
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Product material
|
Fontă vopsit
|
Diametru
|
420 mm
|
Adancime
|
400 mm
|
Inaltime
|
50 mm
|
Latime
|
420 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
42,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,69 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
13
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
151,97 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|