|
|
|
INS45022
Unica system+, Piesa capat pentru coloane, antracit
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica System+
|
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Piesa de capat
|
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Destinatie produs
|
Invelis de cablu
|
Compatibilitate produs
|
OptiLine 46 accesorii pentru coloane
Unica accesorii pentru coloane
|
Culoare
|
Antracit
|
Cantitate pe set
|
1
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Compozitie dispozitiv
|
1 intrare cablu
|
Material
|
PC (policarbonat)
|
Adancime
|
66 mm
|
Inaltime
|
273 mm
|
Latime
|
204 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
125,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,46 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|