|
|
|
INS45024
Unica system+, Piesa capat pentru minicoloane, alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica System+
|
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Piesa de capat
|
Sistem de instalare cablajului
|
Stalp
|
Culoare
|
Alb
|
Cantitate pe set
|
1
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
PC (policarbonat)
|
Adancime
|
65 mm
|
Inaltime
|
24 mm
|
Latime
|
65 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
30,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
902,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|