|
|
|
INS45105
Unica system+, Coloana3D-2.15m-4xprize+USBA/C+2xC6UTP-antracit/gri
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Coloana
|
Tip de stalp
|
Cu doua laturi
|
Configuration
|
Precablat, cu iesiri, cablu si mufa
|
Standard priza
|
Schuko
|
Compatibilitate produs
|
Priza Noua Unica
Sursă Unica
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1
|
Suplimentar
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
|
Fixing mode
|
Independent
|
Numar de prize
|
4 at 250 V 16 A legare la pamant laterala
|
Tip de conexiune integrata
|
RJ45
USB tip A 5 V c.c. la 2.4 A
USB tip C 5 V c.c. la 2.4 A
|
Numarul de prize de date
|
2 UTP
|
Echipament livrat
|
2 x cablu cu 6 m cablu ecranat cablu
1 x cablu cu 10 m cablu neecranat cablu
|
Capacitate conexiune de prindere
|
3 x 1.5 mm²
|
Product material
|
Aluminiu gri antracit RAL 9010
|
Inaltime
|
2150 mm
|
Latime
|
70 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Forma
|
Forma I
|
Reglarea
|
Vertical 2000 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
39,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
215,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|