|
|
|
INS45110
Unica system+, Masa+Minicoloane 0.75m,2prize 2P+E+USB A/C, alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Minicoloana
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Cu doua laturi
|
Culoare
|
Alb (RAL 9010)
|
Number of socket
|
2 - legare la pamant laterala
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1
|
Suplimentar
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
|
Montare dispozitiv
|
Montare pe suport
|
Mod de montare
|
Independent
|
Numar de prize de date
|
1 x USB A
1 x USB C
|
Product material
|
Aluminiu alb RAL 9003
|
Adancime
|
70 mm
|
Inaltime
|
750 mm
|
Diametru
|
600 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
64,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
64,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|