|
|
|
INS52002
Unica system+, Doza de protectie metalica pentru doze pardoseala L 12/16 module
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip produs
|
Caseta de pardoseala la nivel
|
Tip de podea
|
Podea marcata
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Natural
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1 bucata
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Monolit
|
Product material
|
Tabla de otel
|
Lungime
|
304 mm
|
Inaltime
|
100…125 mm
|
Latime
|
228 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
26,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,560 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
95,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
101,144 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|