|
|
|
INS52003
Unica system+, Doza de protectie metalica pentru doze pardoseala XL 24 module
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip produs
|
Caseta de pardoseala la nivel
|
Tip de podea
|
Podea marcata
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Natural
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1 bucata
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Monolit
|
Product material
|
Tabla de otel
|
Lungime
|
376 mm
|
Inaltime
|
100…125 mm
|
Latime
|
376 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,252 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
114,660 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|