Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS52100
INS52100
Unica system+, Doza pardoseala patrata XS+priza, metal IP44
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs Priza
Aplicatie a dispozitivului Distributia prizelor electrice
Sistem de instalare cablajului Doza de pardoseala
Tip de podea Podeainaltata
Podeain cavitate
Pardoseala
Forma doza de podea Patrat
Colour Gri
Standard priza Schuko
Suplimentar
Prezentare dispozitiv Produs complet
Compatibilitate produs Doze de montaj
Dimensiune Carcasa XS
Montare dispozitiv Montaj pe podea
Mod de fixare Cu 2 suruburi
Functie disponibila Deschidere a capacului pana la 180°
Product material Otel inoxidabil finisaj patinat
Inaltime 43 mm
Latime 90 mm
Adancime 90 mm
Mediu
Grad de protectie IK IK08
Grad de protectie IP IP44
Segment de piata Comercial
Birou
Scoala
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,800 cm
Latime prima forma de impachetare 9,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 214,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,774 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 720
Inaltime a treia forma de impachetare 105,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 177,576 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni