|
|
|
INS52124
Unica system+, Doza pardoseala L,plastic,IP20, 16 module
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Doza de pardoseala
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributia prizelor electrice
|
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip de podea
|
Podeainaltata
Podeain cavitate
Pardoseala
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Gri
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Compatibilitate produs
|
Priza Noua Unica - 45 mm x 45 mm
Priza Noua Unica - 45 mm x 90 mm
|
Dimensiune
|
Carcasa L
|
Montare dispozitiv
|
Montaj pe podea
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
Eliberare tensiune
|
Product material
|
Plastic finisaj patinat
|
Inaltime
|
70 mm
|
Latime
|
200 mm
|
Adancime
|
275 mm
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08
|
Grad de protectie IP
|
IP24
|
Segment de piata
|
Comercial
Birou
Scoala
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,657 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
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
12,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
84
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
110,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
158,000 g