|
|
|
INS52127
Unica system+, Doza pardoseala XL,metal, IP20, 24 module
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Doza de pardoseala
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributia prizelor electrice
|
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip de podea
|
Podeainaltata
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Gri
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Compatibilitate produs
|
Priza Noua Unica - 45 mm x 45 mm
|
Dimensiune
|
Carcasa XL
|
Montare dispozitiv
|
Montaj pe podea
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Product material
|
Metal finisaj patinat
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
224 mm
|
Adancime
|
345 mm
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK09
|
Grad de protectie IP
|
IP24
|
Segment de piata
|
Comercial
Birou
Scoala
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
23,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
38,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,158 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,918 kg