Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS52152
INS52152
Unica system+, 5x suport fixare 6 module Unica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs Cadru de montare
Aplicatie a dispozitivului Montare
Compatibilitate produs Doza de baza
Sistem de instalare cablajului Doza de pardoseala
Tip de podea Podeainaltata
Pardoseala
Podeain cavitate
Forma doza de podea Dreptunghiular
Colour Alb
Cantitate pachet 1 / unitate Set de 5
Suplimentar
Mod de montare Montaj încastrat
Potrivit pentru Cutie
Mod de fixare Eliberare tensiune
Product material Plastic mat
Inaltime 65 mm
Latime 45 mm
Adancime 180 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8 cm
Latime prima forma de impachetare 18,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 20 cm
Greutate prima forma de impachetare 300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,438 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni