|
|
|
INS52163
Unica system+, 2x iesire cablu pentru doze pardoseala XL, antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Iesire cablu
|
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip de podea
|
Podeainaltata
Pardoseala
Podeain cavitate
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Antracit
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Product material
|
Cauciuc
|
Inaltime
|
10 mm
|
Latime
|
125 mm
|
Adancime
|
32 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
29,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
894,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|