|
|
|
INS61201
Unica system+, Unitate trecere cabluri podea, gri
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Alimentator de podea
|
Culoare
|
Argintiu
|
Suplimentar
Material
|
Plastic
|
Intrare pentru cablu
|
2 2 intrari
2 2 intrari diametru: 8 mm
|
Cantitate pe set
|
1
|
Sarcina maxima
|
120 kg
|
Lungime
|
700…1000 mm
|
Inaltime
|
24 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
70,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
315,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
42,444 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|