|
|
|
ISM10100P
OptiLine 45, canal de instalare, 75x55 mm, PVC, alb polar, 2000 mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Canal de cabluri
|
Tip produs sau componenta
|
Canal de cabluri pt. instalare
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Cantitate pe set
|
24 m
|
Suplimentar
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Dimensiune canal de cabluri
|
75 x 55 mm
|
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Locul de montare
|
Internal
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
45 mm
|
Material
|
PVC (clorura de polivinil)
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
75 mm
|
Latime
|
55 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
2
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,686 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
34,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
204,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
20,48 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
312
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
66,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
210,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
286,0 kg