|
|
|
ISM10207P
OptiLine 45, piesa T, 75 x 55 mm, PC/ABS, alb polar
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Canal de cabluri
|
Tip produs
|
Piesain T
|
Colour
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Dimensiune canal de cabluri
|
165 x 55 mm
95 x 55 mm
140 x 55 mm
185 x 55 mm
75 x 55 mm
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Product material
|
PC/ABS
|
Lungime
|
97 mm
|
Inaltime
|
52 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
25,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
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
1,697 kg