|
|
|
ISM10358
Optiline 45, Piesa In T, Pc/Abs, Aluminiu Metalic
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Canal de cabluri
|
Tip produs
|
Piesain T
|
Colour
|
Aluminiu metalic
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material canal de cabluri
|
Aluminiu
|
Dimensiune canal de cabluri
|
165 x 55 mm
185 x 55 mm
140 x 55 mm
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Product material
|
PC/ABS vopsit
|
Lungime
|
162 mm
|
Inaltime
|
52 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
42,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
551,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|