|
|
|
ISM10950
Optiline 45, Capac Frontal, Natural
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Canal de cabluri
Pol
Stalp
|
Tip produs sau componenta
|
Capac frontal
|
Suplimentar
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Cu doua laturi
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Cu doua laturi
|
Culoare
|
Natural
|
Cantitate pe set
|
24 m
|
Material canal de cabluri
|
Aluminiu
|
Dimensiune canal de cabluri
|
95 x 55 mm
165 x 55 mm
185 x 55 mm
75 x 55 mm
140 x 55 mm
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
|
Mod de fixare a stlpului
|
Montatin tensiune
Independent
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Material
|
Aluminiu anodizat
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
16 mm
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
160 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|