|
|
|
ISM20104
Unica system+, Coloana 1 fata, fixa, 3.5-3.9m aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
OptiLine
|
Nume produs
|
OptiLine 45
|
Forma
|
Oval
|
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Tip produs
|
Coloana
|
Prezentare dispozitiv
|
Gol
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
|
Mod de fixare a stlpului
|
Montatin tensiune
|
Reglarea
|
Reglabil pe inaltime 400 mm
|
Suplimentar
Additional information
|
Reglare a elementului de fixare pe plafon de 400 mm
|
Colour
|
Natural
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
45 mm
|
Material
|
Aluminiu anodizat
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Inaltime
|
3500…3900 mm
|
Adancime
|
89 mm
|
Latime
|
68 mm
|
Tip capac
|
1 capac cover 45 mm in aluminiu anodizat
|
Sectiune transversala utila
|
442 mm²
|
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
353,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
11,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
70,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
360,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
330,000 kg