|
|
|
ISM20115P
OptiLine 45 coloana independenta, o fata, alb polar, 2900 mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
OptiLine
|
Nume produs
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Tip produs
|
Coloana
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
|
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
|
Mod de fixare a stlpului
|
Independent
|
Suplimentar
Colour
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
45 mm
|
Material
|
Aluminiu acoperit cu pulbere
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Inaltime
|
2900 mm
|
Adancime
|
89 mm
|
Latime
|
68 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
290,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,16 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
1
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
302,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,656 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
64,9 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
370,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
235,368 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|