|
|
|
ISM20201P
OptiLine 45, stalp, o fata, alb polar, 700 mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Stalp
|
Tip produs
|
Minicoloana
|
Prezentare dispozitiv
|
Gol
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
|
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
|
Suplimentar
Colour
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Mod de fixare
|
Fixat cu suruburi
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
45 mm
|
Material
|
Aluminiu acoperit cu pulbere
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
68 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
70,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,74 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
1
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
13,1 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
16,1 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
72,9 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,165 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
67,4 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
80,62 kg