|
|
|
ISM20520
Optiline 70, Stalp Servicii, 1 Fata, Natural, 2385 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
OptiLine
|
Nume produs
|
OptiLine 70
|
Forma
|
Oval
|
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Tip produs
|
Coloana
|
Prezentare dispozitiv
|
Gol
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
|
Mod de fixare a stlpului
|
Independent
|
Reglarea
|
Fixed 0 mm
|
Suplimentar
Colour
|
Natural
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
70 mm
|
Material
|
Aluminiu anodizat
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Inaltime
|
2385 mm
|
Adancime
|
120 mm
|
Latime
|
61 mm
|
Tip capac
|
2 capac cover 70 mm in aluminiu anodizat
|
Sectiune transversala utila
|
4256 mm²
|
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
EN-AW-6063
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
238,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,15 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
64,9 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
255,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
207,116 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|