|
|
|
ISM20609
Optiline 70, Stalp Servicii, 2 Fete, Natural
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OptiLine 70
|
Sistem de instalare cablajului
|
Stalp
|
Tip produs
|
Minicoloana
|
Tip de stalp
|
Cu doua laturi
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
|
Suplimentar
Colour
|
Natural
|
Mod de fixare
|
Fixat cu suruburi
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
70 mm
|
Material
|
Aluminiu anodizat
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Inaltime
|
613 mm
|
Latime
|
164 mm
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN-AW-6063
IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
61,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,42 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
62,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
29,04 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|