Schneider-Electric Romania Promelek
 
ISM20653
ISM20653
Optiline 70, Element de Fixare Pe Pardoseala, Gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Sistem de instalare cablajului Stalp
Pol
Tip produs sau componenta Fixarein podea
Suplimentar
Tip de stalp Cu doua laturi
Tip de stalp Cu doua laturi
Culoare Gri (RAL 9007)
Cantitate pe set Set de 1
Finisaj suprafata stalp Anodizat
Mod de fixare a stlpului Montatin tensiune
Mod de fixare Cu surub
Material Aluminiu acoperit cu pulbere
Lungime 154 mm
Inaltime 45 mm
Latime 164 mm
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 16,4 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 336 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 39,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 29,9 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,93 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 107,44 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni