|
|
|
ISM20660
Optiline 70, Disp. Introducere Cabluri de Pardoseala, Gri
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Stalp
Pol
|
Tip produs sau componenta
|
Alimentator de podea
|
Suplimentar
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Doua casete de instalare
Cu doua laturi
O caseta de instalare
|
Tip de stalp
|
Cu doua laturi
Cu o singura fata
|
Culoare
|
Natural
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
Acoperit cu pulbere
|
Mod de fixare a stlpului
|
Montatin tensiune
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
Aluminiu anodizat
|
Lungime
|
2500 mm
|
Inaltime
|
18 mm
|
Latime
|
91 mm
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
250,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,47 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
55
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
36,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
256,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
156,85 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|