|
|
|
ISM20800
Optiline 45 Optiline 70, Instrument de Introducere A Cablurilor, Natural
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de service
|
Tip produs sau componenta
|
Instrument de introducere a cablurilor
|
Suplimentar
Tip de caseta de service
|
Kit doza de service
|
Prezentare dispozitiv
|
Gol
|
Culoare
|
Natural
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Compatibilitate produs
|
Altira aparataj ultraterminal
Unica aparataj ultraterminal
|
Material
|
Aluminiu anodizat
|
Inaltime
|
3200 mm
|
Diametru
|
52 mm
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Standarde
|
IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
320,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
43,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
320,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
380,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|