|
|
|
ISM20803P
Conductor birou alb polar
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
OptiLine
|
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de service
|
Tip produs sau componenta
|
Tranzit
|
Suplimentar
Tip de caseta de service
|
Kit doza de service
|
Prezentare dispozitiv
|
Gol
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Compatibilitate produs
|
Altira aparataj ultraterminal
Unica aparataj ultraterminal
|
Material
|
Aluminiu acoperit cu pulbere
|
Inaltime
|
70 mm
|
Diametru
|
80 mm
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
152,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
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
4,244 kg