Schneider-Electric Romania Promelek
 
ISM20804
ISM20804
Optiline 45 Optiline 70, Adaptor, Gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Sistem de instalare cablajului Doza de service
Tip produs sau componenta Adaptor
Suplimentar
Tip de caseta de service Kit doza de service
Prezentare dispozitiv Gol
Culoare Gri (RAL 9007)
Cantitate pe set Set de 1
Compatibilitate produs Altira aparataj ultraterminal
Unica aparataj ultraterminal
Material Aluminiu acoperit cu pulbere
Inaltime 25 mm
Diametru 58,5 mm
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP30
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 31,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,587 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni