|
|
|
ISM20809
Optiline 45 Optiline 70, Picior, Gri
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
|
Tip produs sau componenta
|
Picior
|
Suplimentar
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
|
Culoare
|
Gri (RAL 9007)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
Acoperit cu pulbere
|
Mod de fixare a stlpului
|
Independent
|
Mod de fixare
|
Independent
|
Material
|
Fontă vopsit
|
Lungime
|
346 mm
|
Inaltime
|
33 mm
|
Latime
|
250 mm
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
34,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
35,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,729 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
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
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,566 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|