|
|
|
ISM20816
Optiline 45 Optiline 70, Element de Fixare Pe Plafon, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Pol
Doza de service
|
Tip produs sau componenta
|
Fixare pe plafon
|
Suplimentar
Tip de stalp
|
Doua casete de instalare
Cu doua laturi
Cu o singura fata
O caseta de instalare
|
Tip de caseta de service
|
Kit doza de service
|
Prezentare dispozitiv
|
Gol
|
Culoare
|
Alb (RAL 9010)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Compatibilitate produs
|
Altira aparataj ultraterminal
Unica aparataj ultraterminal
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
Acoperit cu pulbere
|
Mod de fixare a stlpului
|
Independent
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
Aluminiu acoperit cu pulbere
|
Lungime
|
90 mm
|
Inaltime
|
50 mm
|
Latime
|
156 mm
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
120,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
4,087 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|