|
|
|
ISM20818
Optiline 45 Optiline 70, Piesa de Imbinare, Gri
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Stalp
Pol
|
Tip produs sau componenta
|
Piesa deimbinare
|
Suplimentar
Tip de stalp
|
Cu doua laturi
O caseta de instalare
Doua casete de instalare
Cu o singura fata
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Cu doua laturi
|
Culoare
|
Gri (RAL 7030)
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Finisaj suprafata stalp
|
Anodizat
Acoperit cu pulbere
|
Mod de fixare a stlpului
|
Montatin tensiune
|
Material
|
PVC (clorura de polivinil)
|
Lungime
|
78 mm
|
Inaltime
|
20 mm
|
Latime
|
50 mm
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,97 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,97 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
130,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
300
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
4,087 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|