|
|
|
ISM20824
Optiline 45 Optiline 70, Banda decorativa, Portocaliu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Stalp
Pol
|
Tip produs sau componenta
|
Banda decorativa
|
Suplimentar
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Cu doua laturi
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Cu doua laturi
|
Culoare
|
Oranj (RAL 2004)
|
Cantitate pe set
|
5 m
|
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
Anodizat
|
Mod de fixare a stlpului
|
Montatin tensiune
Independent
|
Material
|
Cauciuc siliconic
|
Lungime
|
5000 mm
|
Diametru
|
3,5 mm
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
54,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
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
1,567 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|