|
|
|
ISM20826P
OptiLine 45/50, adaptor alimentator podea, alb polar
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Stalp
Pol
|
Tip produs sau componenta
|
Adaptor
|
Suplimentar
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
O caseta de instalare
Doua casete de instalare
|
Tip de stalp
|
Cu o singura fata
Cu doua laturi
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Finisaj suprafata stalp
|
Acoperit cu pulbere
|
Mod de fixare a stlpului
|
Montatin tensiune
|
Material
|
PC/ABS
|
Lungime
|
110 mm
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
63 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
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
3,09 kg