|
|
|
ISM50330
Optiline 45, Doza de Pardoseala La Nivel, fara Module
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip produs
|
Caseta de pardoseala la nivel
|
Tip de podea
|
Podea marcata
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Gri deschis
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1 bucata
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Monolit
|
Numar module
|
Fara module
|
Product material
|
PP (polipropilena)
|
Lungime
|
265 mm
|
Inaltime
|
75…95 mm
|
Latime
|
188 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
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
8,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
29,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
823,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
112,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
111,720 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|