Schneider-Electric Romania Promelek
 
ISM50340
ISM50340
Optiline45/50, Doza de protectie metalica pentru doze pardoseala XL 24 module
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Sistem de instalare cablajului Doza de pardoseala
Tip produs Caseta de pardoseala la nivel
Tip de podea Podea marcata
Forma doza de podea Dreptunghiular
Cantitate pachet 1 / unitate 1 bucata
Suplimentar
Mod de fixare Cu surub
Numar module Fara module
Product material Tabla de otel
Lungime 100 mm
Inaltime 338 mm
Latime 524 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,2 cm
Latime prima forma de impachetare 40,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 59,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,88 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 90,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 120,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 months