|
|
|
ISM50343
Optiline45/50, Doza de protectie metalica pentru doze pardoseala M 8 module
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip produs
|
Caseta de pardoseala la nivel
|
Tip de podea
|
Podea marcata
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1 bucata
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Numar module
|
Fara module
|
Product material
|
Tabla de otel
|
Lungime
|
124 mm
|
Inaltime
|
301 mm
|
Latime
|
428 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
59,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,330 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
108,250 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|