|
|
|
ISM50530
Optiline 45, Doza de Acces de Pardoseala, fara Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip produs
|
Doza de acces de pardoseala
|
Tip de podea
|
Podeain cavitate
Podea marcata
Podeainaltata
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Gri (RAL 7011)
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1 bucata
|
Suplimentar
Numar module
|
Fara module
|
Product material
|
Otel
PA6
|
Lungime
|
199 mm
|
Inaltime
|
33 mm
|
Latime
|
276 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
29,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,343 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
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
5,776 kg