|
|
|
ISM50538
Optiline 45, Doza de Iesire pentru Podea Unica, 8 Module
|
|
|
Principal
Sistem de instalare cablajului
|
Doza de pardoseala
|
Tip produs
|
Doza de iesire pentru podea Unica
|
Tip de podea
|
Podeainaltata
Podeain cavitate
Podea marcata
|
Forma doza de podea
|
Dreptunghiular
|
Colour
|
Gri (RAL 7011)
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
1 bucata
|
Suplimentar
Numar module
|
8 module
|
Product material
|
Otel
PA6
PBT (polibutilenă tereftalată)
|
Lungime
|
199 mm
|
Inaltime
|
72 mm
|
Latime
|
276 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
29,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,495 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
112,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
190,44 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|