|
|
|
K2B1002HLH
Comutator Cu Came - 2 Poli - 90° - 20 A - Montare Cu Suruburi
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony K
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator cu came complet
|
Nume componenta
|
K2
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mod de fixare
|
Fixare multipla
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu placă frontală 45 x 45 mm
|
Tip de operator
|
Negru maner, lungime = 35 mm
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu metalic legenda, 0 - 1 negru marcaj
|
Functie de comutare cam
|
Comutator
|
Revenire
|
Fara
|
Pozitie decuplata
|
Cu pozitie Oprit
|
Descriere poli
|
2P
|
Pozitii de comutare
|
Dreapta: 0° - 90°
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentar
Unghi de comutatie
|
90 °
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
16 A
|
Durabilitate electrica
|
200000 cic AC-23
200000 cic AC-3
600000 cic AC-15
600000 cic AC-21
|
Viteza maxima de functionare
|
2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
|
Curent de scurtcircuit
|
10000 A
|
Protectie la scurtcircuit
|
20 A cartuş fuzibil, tip gG
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Conexiune electrica
|
Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
CAD latime globala
|
45 mm
|
CAD inaltime globala
|
45 mm
|
CAD adancime globala
|
77 mm
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 pentru circuit de comanda
GB/T 14048.3 pentru circuit de alimentare
|
Certificari produs
|
CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 -pol(i)
CSA 240 V 1 CP 1 fază
UL 240 V 1 CP 3 faze
CCC
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
142,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|