|
|
|
K2M009P
Corp Selector 2 Viteze Motor, Cu Inversare - 3-Poli - 60° - 20 A - Pt. Ø 22 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard IUN 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony K
|
Tip produs sau componenta
|
Corp de comutator cu cama
|
Nume componenta
|
K2
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A
|
Compozitie subansamblu
|
Bloc de contacte + placa de fixare
|
Functie de comutare cam
|
Inversoare de polaritate pentru motor cu 2 viteze
|
Tip motor
|
Infasurare Dahlander cu derivatie
|
Pozitie decuplata
|
Cu pozitie Oprit
|
Pozitii de comutare
|
Dreapta: 0° - 60° - 120°
Stanga: 0° - 300° - 240°
|
Montare produs
|
Montajin fata
|
Mod de fixare
|
Orificiu Ø 22 mm
|
Material rama
|
Plastic
|
Suplimentar
Unghi de comutatie
|
60 °
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
16 A
|
Putere nominala de functionare in W
|
1300 W AC-3, 230 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-3, 400 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
|
Curent nominal [Ie]
|
2 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
3 A la 400 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
4 A la 230 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
8 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
10,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
14,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,7 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
6,4 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
6,5 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
8,3 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
8,9 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
|
Durabilitate electrica
|
200000 cic AC-23
200000 cic AC-3
600000 cic AC-15
600000 cic AC-21
|
Viteza maxima de functionare
|
2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
|
Curent de scurtcircuit
|
10000 A
|
Protectie la scurtcircuit
|
20 A cartuş fuzibil, tip gG
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Conexiune electrica
|
Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Greutate neta
|
0,225 kg
|
Mediu
Standarde
|
CENELEC EN 50013
SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
|
Certificari produs
|
CSA 240 V 1 CP 1 fază
CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 pol(i)
UL 240 V 1 CP 3 faze
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 pol(i)
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
225,0 g
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|