|
|
|
K30F013UP
Comutator Cu Came - 3 Poli - 60° - 32 A - Montare Cu Suruburi
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony K
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator cu came complet
|
Nume componenta
|
K30
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
32 A
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mod de fixare
|
4 orificii
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu placă frontală 64 x 64 mm
|
Tip de operator
|
Negru maner
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj
|
Functie de comutare cam
|
Comutator
|
Revenire
|
Fara
|
Pozitie decuplata
|
Fara pozitie Oprit
|
Descriere poli
|
3P
|
Pozitii de comutare
|
Stanga: 330°
Dreapta: 30°
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentar
Unghi de comutatie
|
30 °
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
Curent de scurtcircuit
|
5000 A
|
Protectie la scurtcircuit
|
50 A cartuş fuzibil, tip gG
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN 947-1
6 kV conformitate cu IEC 947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Conexiune electrica
|
Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 4 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 2 x 6 mm²
|
Cuplu de strangere
|
1,2 N.m
|
Capacitate de comutare in mA
|
11000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
11000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
11000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
1200 mA c.c. la 220 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
1200 mA c.c. la 440 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
1200 mA c.c. la 660 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
16000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
16000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
16000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
23000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
23000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
23000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
25000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
25000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
25000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
400 mA c.c. la 440 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
400 mA c.c. la 660 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
CAD latime globala
|
64 mm
|
CAD inaltime globala
|
64 mm
|
CAD adancime globala
|
106 mm
|
Greutate neta
|
0,425 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
CULus 120 V 2 CP 1 fază
CULus 240 V 5 CP 1 fază
CULus 240 V 5 CP 3 faze
CULus 480 V 20 CP 3 faze
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
271,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
8,843 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|