Schneider-Electric Romania Promelek
 
KBA25ED2302W
KBA25ED2302W
Canalis - Lungime Dreapta - 25 A - 3 M - L+N+Pe - Alb - 2 Iesiri Tap-Off
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Canalis
Nume scurt al dispozitivului KBA
Tip oferta Classic
Tip produs sau componenta Lungimein linie dreapta
Descriere bara colectoare Lungime de distributie
Aplicatie a dispozitivului Distributia prizelor electrice
Iluminare
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala 230...400 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Polaritate canal de bara colectoare L + N + PE
Numarul circuitelor 1
Numarul de puncte de prindere 2
Tip de control Fara
Mod de montare Cu cleme
Suplimentar
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata 0,44 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 4,4 kA
Limita de stres termic 195 kA².s
Camp magnetic radiat maxim 2 pT
THDI 0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
Cadere de tensiune maxima <0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Latime 30 mm
Inaltime 46 mm
Lungime 3 m
Culoare Alb (RAL 9003)
Greutate neta 2,4 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
Grad de protectie IK IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura ambientala de utilizare 0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (96 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (89 % of In)
50…55 °C (85 % of In)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 3,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 314 cm
Greutate prima forma de impachetare 3 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 318 cm
Greutate a doua forma de impachetare 18 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 52,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 64 cm
Lungime a treia forma de impachetare 320 cm
Greutate a treia forma de impachetare 432 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni