|
|
|
KBA25ED4202W
Canalis - Lungime Dreapta - 25 A - 2 M - 3L+N+Pe - Alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KBA
|
Tip oferta
|
Classic
Control system
|
Tip produs sau componenta
|
Lungimein linie dreapta
|
Descriere bara colectoare
|
Lungime de distributie
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
Distributia prizelor electrice
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
25 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...400 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
Numarul circuitelor
|
1
|
Numarul de puncte de prindere
|
2
|
Tip de control
|
Comunicare
|
Port protocol de comunicatie
|
DALI
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Suplimentar
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
0,44 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
4,4 kA
|
Limita de stres termic
|
195 kA².s
|
Camp magnetic radiat maxim
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Standarde
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Latime
|
30 mm
|
Inaltime
|
46 mm
|
Lungime
|
2 m
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Greutate neta
|
1,9 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (96 % of In)
40…45 °C (93 % of In)
45…50 °C (89 % of In)
50…55 °C (85 % of In)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
214 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
219 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
13 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
52,8 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
64 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
220 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
324,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|