Gama
|
Canalis
|
Tip oferta
|
Classic
Control system
|
Tip produs sau componenta
|
Conector
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
Distributia prizelor electrice
|
Compatibilitate gama
|
Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare
Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
10 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...240 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Port protocol de comunicatie
|
DALI
|
Polaritate unitate divizor
|
3L+N+PE
|
Tip conector de unitate divizor
|
Cu selectare a fazei
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
87,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
32,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
880,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
300
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
34,900 kg
|