|
|
|
KBC10DCS301
Canalis - Priza Derivatie - 10 A - Polaritate Fixa - Precablata - L3 + N
|
|
|
Principal
Gama
|
Canalis
|
Tip oferta
|
Classic
Control system
|
Tip produs sau componenta
|
Conector
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
Distributia prizelor electrice
|
Compatibilitate gama
|
Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare
Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare
Canalis jgheaburi sistem de bare
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
10 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...240 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Port protocol de comunicatie
|
DALI
|
Polaritate unitate divizor
|
L3 + N + PE
|
Tip conector de unitate divizor
|
Cu polaritate fixa
|
Culoare blocare divizor
|
Maro
|
Suplimentar
Culoare
|
Crem (RAL 9001)
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
Tip de protectie
|
Fără protecţie
|
Conexiune electrica
|
Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² pentru 0,8 m
|
Latime
|
55 mm
|
Adancime
|
12,5 mm
|
Inaltime
|
42 mm
|
Greutate neta
|
100 g
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Standarde
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
81,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
39,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
912,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
960
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
73,500 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
99,552 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|