|
|
|
KBC1H
Cap De Actionare 45 X 45 Mm - Cul. Metalica - Maner Negru - Necompl. Pt. Gravare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Seria K
|
Tip produs sau componenta
|
Cap de actionare a comutatorului cu cama
|
Nume componenta
|
KBC
|
Compatibilitate produs
|
Corpuri pentru montaj frontal 12 şi 20 A de orificiu Ø 22 mm
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu placă frontală 45 x 45 mm
|
Tip de operator
|
Negru maner, lungime = 35 mm
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu metalic legenda
|
Suplimentar
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
CAD latime globala
|
45 mm
|
CAD inaltime globala
|
45 mm
|
CAD adancime globala
|
69 mm
|
Lungime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,048 kg
|
Cod compatibilitate
|
KBC
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
59,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
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
4,049 kg