|
|
|
KNB25CF5
Canalis - Cofret Derivatie Pentru Siguranta Nf - 10 X 38 - 25 A - 3L+N+Pe
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Compatibilitate gama
|
Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate divizor
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KN busbar trunkingconectare
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
25 A la 35 °C
|
Protection type
|
Fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil10 x 38 mm - 25 A conformitate cu NF
Fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil10 x 38 mm - 20 A conformitate cu NF
|
Echipament furnizat
|
Fuse se comandă separat
Cable clamp
|
Mod de montare
|
Conectare cu polaritate fixa
|
Polaritate unitate divizor
|
3L+N+PE
3L+PE
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Low power distribution
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...500 V depending on protective device
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4,6 kV
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V depending on protective device
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Conexiune electrica
|
Cable clamp terminal 6 mm² flexibil
Cable clamp terminal 10 mm² rigid
|
Partea de deschidere a usii/capacului
|
Front
|
Mod de deconectare unitate divizor
|
Prin tragere afara
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Latime
|
103 mm
|
Adancime
|
48,8 mm
|
Inaltime
|
161 mm
|
Greutate neta
|
0,38 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
291,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,617 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
82,300 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
133,872 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|